Multiphase, Stackable for Server (('1 V @ 50 A) x3)
PMP2064
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP2064 uses the TPS40140 in a stackable configuration to generate a multiphase design capable of high current output. The design is setup for each board to use the TPS40140 IC to generate a 2 phase output at up to 50A. Multiple boards can be linked together to create a large current output. The test report included here is for a six phase design generating 150A.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP2064.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10.8
Vin (Max) (V)13.2
Vout (Nom) (V)1
Iout (Max) (A)50
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Multiphase

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40120  可编程反馈除法器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用
TPS40140  双路或双相可堆叠控制器  降压(降压)  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40120 下载 下载
TPS40140 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1357 2011年 1月 7日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 21 2011年 1月 7日
PDF 240 2011年 1月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章