12V/12W PSR 反激参考设计
PMP20634
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20634 参考设计是一种隔离式 DCM 反激设计,可提供 85V 到 265V 的通用交流线路输入,并产生一个能承受 12W 负载的 12V 输出。该设计使用 UCC28730 控制器,可在无负载的情况下实现超低待机功耗。它可在高压和低压线路中实现 85% 的效率,在 2 层电路板上的尺寸为 1 x 3 英寸。

特性
  • 通用输入,85V 交流至 265V 交流
  • 在低压和高压线路中可实现 85% 的效率
  • 提供可选的隔离式禁用电路
  • 初级侧调节可实现简单的设计
  • 2 层电路板,1oz 铜,尺寸为 1 x 3 英寸

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20634.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)12
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28730 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 868 2017年 6月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 430 2017年 6月 23日
ZIP 696 2017年 6月 23日
PDF 507 2017年 6月 23日
PDF 103 2017年 6月 23日
PDF 62 2017年 6月 23日
PDF 91 2017年 6月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章