PMP20612

高效和低总谐波失真 200W 交流/直流 LED 驱动器参考设计

PMP20612

设计文件

概述

The PMP20612 reference design is a high efficiency AC-DC LED driver reference design with very low total harmonic distortion (THD). This design uses CCM PFC with the UCC28180 controller to provide power factor correction (PFC) functionality from 108VAC to 305VAC input. A two-switch Flyback converter with the UCC28740 controller is used to provide 200V/1A constant current (CC)/ constant voltage (CV). The voltage sensing and current sensing circuit at the output side with the TL431 and INA180 allow an external circuit to process a dimming function. As a result this design achieves 92.9% peak efficiency at 230VAC/50Hz input. At 277VAC, the board also has less than 20% THD with 20% load.

特性
  • 108VAC to 305VAC 50/60/Hz input to 100V - 200V, 1A output
  • CCM PFC followed by a two-switch flyback
  • Overall efficiency achieves 92.9% peak
  • Less than 20% THD with above 25% load over entire input range
  • Less than 300mW standby power losses at no load
输出电压选项 PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
Vin (Min) (V) 108 300 100
Vin (Max) (V) 305 460 460
Vout (Nom) (V) 434 200 13
Iout (Max) (A) .51 1 .2
Output Power (W) 221.34 200 2.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC DC DC
Topology Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD71.PDF (2069 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQY2.PDF (269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQY3.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQY4.PDF (271 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQY6.ZIP (1267 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF7.ZIP (2272 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQY5.PDF (1287 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358-N双通道、32V、1MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20612 Test Results 2017年 5月 17日
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频