PMP20566

使用同步降压转换器的 12Vin、-5V 输出反相降压-升压参考设计

PMP20566

设计文件

概述

TPS54335 为直流/直流应用(电流高达 3A)的控制和功率级提供单个 IC。PMP20566 在反向降压-升压拓扑中利用 TPS54335 来实施一个 -5V 稳压电压轨。TPS54335 使设计人员能够实施电源解决方案,这些解决方案需要负电压以及低 BOM 数量和小解决方案尺寸。

特性
  • 利用同步降压转换器的反向降压/升压拓扑
  • 内部 MOSFET 可减少 BOM 数量,实现较小的解决方案尺寸
  • 采用外部 COMP 引脚的电流模式控制可实现更高的设计灵活性
  • 可在轻负载条件下使用脉冲跳跃以最大限度地提高效率
输出电压选项 PMP20566.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 12
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD17.PDF (1570 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQG9.PDF (194 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQH0.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQH1.PDF (114 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDB3.ZIP (404 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQH2.PDF (466 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP20566 Test Results 2017年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频