80V/50W PSR 反激式转换器参考设计 PMP20545 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is a universal line 85-265VAC input to 80V/50W power supply in a small form-factor, cost-effective design. It uses the UCC28704 controller. The design features an optional FET-startup circuit for low standby power and achieves over 91% efficiency. The PMP20545 Board is a 4-layer, 1-oz copper weight per layer, 80mm x 60mm board with 24mm max component height. This design is Non-isolated.

特性
  • 85VAC-265VAC input to 80V/50W output
  • Over 91% efficiency at full load
  • Optional FET startup circuit enables lower standby power
  • Good thermal perfomance given small transformer size
  • 1oz, 4-layer board measuring 80mm x 60mm x 24mm size

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20545.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)80
Iout (Max) (A).625
Output Power (W)50
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28704  Off-Line Constant-Voltage Constant-Current Flyback Controller With Primary-Side Regulation (PSR)  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC28704 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1052 2017年 5月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 403 2017年 5月 30日
ZIP 4573 2017年 5月 30日
PDF 542 2017年 5月 30日
PDF 133 2017年 5月 30日
PDF 64 2017年 5月 30日
PDF 107 2017年 5月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章