PMP20489

高密度 12V 输入、0.8V 200A 和 3.3V 75A POL 参考设计

PMP20489

设计文件

概述

基于 TPS53679 的此参考设计提供了单个 IC 来控制两个多相输出,主输出上有多达 6 相,而通道 2 上有多达两相;总共最多七相。多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20489 参考设计展示了一种大电流五相 + 两相应用以及两个板载动态负载。测试报告重点介绍了热性能、动态响应和效率。

特性
  • 用于 POL 应用并具有高速控制功能的完整大电流五相 + 两相直流/直流转换器
  • 通过 GUI 设置环路补偿
  • 具有接地冷却垫的大电流功率级
  • 丰富的测试接口包括自给式高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载
  • 原理图、BOM、布局和测试报告(重点介绍效率、温升和动态负载性能)
输出电压选项 PMP20489.1 PMP20489.2
Vin (Min) (V) 4.5 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) .8 3.3
Iout (Max) (A) 200 75
Output Power (W) 160 247.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Multiphase Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDS7.PDF (3028 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTC0.PDF (522 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTC1.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTC2.PDF (491 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTC4.ZIP (2797 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDY8.ZIP (1704 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTC3.PDF (5670 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53679具有 NVM 和 PMBus 的双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
Si power stages

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20489 Test Results 2017年 11月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频