PMP20487
适用于汽车照明的集成开关 LED 降压稳压器参考设计
PMP20487
概述
PMP20487 是一款迟滞降压转换器参考设计,采用 9V 至 16V 的输入电压以最高 1A 的电流驱动 LED。此设计使用具有 1μs 恒定关断时间的 TPS92515-Q1 降压 LED 驱动器。特性包括集成 N 沟道 FET、高侧电流检测和分流 FET PWM 调光功能。
特性
- 紧凑型设计
- 恒定关断时间架构
- 恒定平均电流
- PWM 调光
- EMI 特征
输出电压选项 | PMP20487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20487 Test Results (EMI) | 2017年 12月 7日 | |||
* | 测试报告 | PMP20487 Test Results | 2017年 12月 7日 |