PMP20457

7V/350mW 非隔离型反激式参考设计

PMP20457

设计文件

概述

PMP20457 is a high line 190-253VAC input to 7V/350mW power supply in a small form-factor, cost-effective design. It uses the UCC28881 which features an integrated 700V switch. The PMP20457 is a 2-layer, 1-oz copper weight per layer, 1.25 inch x 4 inch board.

特性
  • 190-253VAC input to 7V/350mW output
  • Integrated switch
  • Current limited output
  • Complete test report and design support collateral, including thermal performance
  • 1 oz, 2-layer board measuring 1.25 inches x 4 inches
输出电压选项 PMP20457.1
Vin (Min) (V) 190
Vin (Max) (V) 253
Vout (Nom) (V) 7
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .35
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Integrated Switch
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD82.PDF (605 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRR21.PDF (84 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR22.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR23.PDF (72 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR25.ZIP (4190 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDG7.ZIP (417 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR24.PDF (465 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2980-ADJ具有使能功能的 50mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20457 Test Results 2017年 5月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频