PMP20421
美国线路 (120VAC +/- 15%) 输入、12V/850mA 输出偏置电源参考设计
PMP20421
概述
The PMP20421 is a low cost bias supply reference design with 12V/850mA output from 120VAC input. This design uses BJT with UCC28722 primary-side regulation BJT controller and single layer PCB to reduce the overall BOM cost.
特性
- 120VAC nominal (102VAC to 138VAC) 50/60Hz input to 12V/850mA output
- Conduction EMI tested
- Single layer PCB design
- Flyback with bipolar junction transistor (BJT) switch
- Test report available
输出电压选项 | PMP20421.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 102 |
Vin (Max) (V) | 138 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .85 |
Output Power (W) | 10.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20421 Test Results | 2017年 5月 16日 |