高效 300W 交流/直流电源参考设计
PMP20367
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20367 是具有通用交流输入和 55V/5.5A 与 12V/1A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 55V/5.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计的峰值效率超过 92.5%。 

特性
  • 90VAC 至 264VAC、50/60Hz 输入转换为 55V/5.5A 和 12V/1A 输出
  • 电路板尺寸:122mm x 200mm
  • 可提供测试报告
  • 转换器峰值效率为 92.5%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20367.1
(Output Voltage 1)
PMP20367.2
(Output Voltage 2)
PMP20367.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)90300120
Vin (Max) (V)264400400
Vout (Nom) (V)3905512
Iout (Max) (A).85.51
Output Power (W)312302.512
隔离/非隔离Non-IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACDCDC
拓扑Boost- PFCHalf Bridge- ResonantFlyback- Non Sync

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19533KCS  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24650  200-V wake-up monitor for fast transient primary-side regulation  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27532  栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC29950  UCC29950 CCM PFC 和·LLC Combo 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19533KCS 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS715 下载 下载
TPS7A16 下载 下载
下载 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载
UCC24650 下载 下载
UCC27714 下载 -
UCC28730 下载 下载
UCC29950 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1777 2017年 12月 14日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 787 2017年 12月 14日
ZIP 1426 2017年 12月 14日
PDF 1522 2017年 12月 14日
PDF 282 2017年 12月 14日
PDF 117 2017年 12月 14日
PDF 391 2017年 12月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章