PMP20339
85VAC 至 264VAC 输入、12V/450mA 和 5V/50mA 双路输出偏置电源参考设计
PMP20339
概述
The PMP20339 is a low cost bias supply reference design with 12V/450mA and 5V/50mA outputs from 120VAC input. A dual-output flyback converter with UCC28700 primary-side regulation controller is used to generate 12V and 5V outputs. Single layer PCB is applied to reduce the overall BOM cost.
特性
- 85VAC to 264VAC, 50/60Hz input to 12V/450mA and 5V/50mA outputs
- Less than 35°C temperature rise on all parts
- Single layer PCB design
- Dual output flyback with primary-side regulation (PSR)
- Test report available
输出电压选项 | PMP20339.1 | PMP20339.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 5 |
Iout (Max) (A) | .45 | .05 |
Output Power (W) | 5.4 | .25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20339 Test Results | 2017年 5月 16日 |