具有输入电压检测功能的 200V 至 400V 输入(标称值)三路输出偏置电源参考设计
PMP20306
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is a compact and thermally efficient design intended to be used as a bias supply for half-bridge converters. A DCM Flyback with UCC3813-4 controller is used to generate two isolated 12V supplies for half-bridge converter primary driving circuitry. One 5V is generated at the secondary side for secondary rectifier driving circuitry and controller. The second winding at secondary side can be used to sense input voltage level while the Flyback converter is operating.

特性
  • 200VDC to 400VDC input, two isolated 12V output at primary side and one 5V output at secondary side
  • Less than 30 degree C temperature rise on all parts
  • Input voltage sensing circuit included
  • 1" x 1.5" x 0.5" board dimension
  • Test report available

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20306.1
(Output Voltage 1)
PMP20306.2
(Output Voltage 2)
PMP20306.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)2002005.5
Vin (Max) (V)4004008
Vout (Nom) (V)1265
Iout (Max) (A).2.1.1
Output Power (W)2.4.6.5
隔离/非隔离IsolatedIsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Flyback- DCMFlyback- DCMBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS62163  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC3813-4  低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS62163 下载 下载
UCC3813-4 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1171 2017年 5月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1535 2017年 5月 30日
ZIP 518 2017年 5月 30日
PDF 417 2017年 5月 30日
PDF 101 2017年 5月 30日
PDF 33 2017年 5月 30日
PDF 117 2017年 5月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章