PMP20292
采用堆叠式 TPS546C20A PMBus DCDC 转换器的高密度、12V 输入、1.2V 输出、60A POL 参考设计
PMP20292
概述
通过采用两个相同部件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于两种控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20292 展示了一款带有电感器(置于控制 IC 顶部以实现更小封装)和两个板载动态负载的高电流两相应用。测试报告表明了两种功率级之间共享的损耗和两个板载动态负载的瞬态负载响应。
特性
- 仅用两个单相部件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
- 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
- 电感器置于控制器顶部可实现小型整体封装
- 丰富的测试接口包括自包含高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载
- 原理图、BOM、布局以及侧重于效率和负载/热共享以及每个板载测试负载的负载动态的测试报告
输出电压选项 | PMP20292.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 |
Iout (Max) (A) | 60 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS546C20A — 具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20292 Test Results | 2016年 11月 22日 |