PMP20199

85-265V 交流输入、54V/30W 以太网供电 PSE 参考设计

PMP20199

设计文件

概述

此参考设计提供 30W PSE 的通用交流输入解决方案用于以太网供电。UCC28700 利用初级侧调节以低成本创造独立的 54V 轨。TPS23861 将 54V 轨注入以太网电缆。

特性
  • 以太网供电单端口 PSE 解决方案
  • 满载时效率高于 90% 且待机功耗低
  • 初级侧调节可降低成本
  • 1oz,2 层电路板,尺寸为 90mm x 50mm
输出电压选项 PMP20199.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) .56
Output Power (W) 30.24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDR7.PDF (3082 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRT83.PDF (190 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT84.PDF (38 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT85.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT86.PDF (641 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF
电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20199 Test Results 2017年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频