PMP20197

用于家用机顶盒的 11W SEPIC 转换器参考设计

PMP20197

设计文件

概述

PMP20197 参考设计是一款 SEPIC 转换器,可在 13V 至 30V 输入电压下工作,并提供 18.9V (0.6A) 输出 (11.3W)。此低成本紧凑型设计的运行频率为 300KHz,可实现高于 91.6% 的满负载效率(输入电压 = 24V)。  

特性
  • 在整个输入电压范围内,可实现高于 90% 的满负载效率
  • 低于 1.5% 的纹波电压
  • 面积小,只有 1.5 平方英寸
输出电压选项 PMP20197.1
Vin (Min) (V) 13
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 18.9
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 11.34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDI2.PDF (1571 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSD3.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSD4.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSD5.PDF (50 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSD7.ZIP (2800 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR4.ZIP (965 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSD6.PDF (356 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20197 Test Results 2017年 8月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频