20W 宽输入电压范围隔离型反激式转换器参考设计
PMP20196
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20196 是一种采用 LM5022 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 9V 至 150V 直流输入电压,并提供 5V 输出电压,能够为负载提供 4A 最大电流。此设计的标称开关频率约为 325KHz。此设计基于 PMP9253 PCB(这是一种 4 层 FR-4 电路板,其中顶层和底层为 1 盎司覆铜,而中间两层为 0.5 盎司覆铜)。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 初级与次级隔离
  • 逐周期电流限制

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20196.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)150
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)20
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5022  用于升压转换器和 SEPIC 的 60V 宽输入电压低侧控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV431A  低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5022 下载 下载
LMV431A 下载 下载
下载 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1232 2017年 12月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 238 2017年 12月 7日
ZIP 564 2017年 12月 7日
PDF 554 2017年 12月 7日
PDF 113 2017年 12月 7日
PDF 34 2017年 12月 7日
PDF 143 2017年 12月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章