PMP20195

适用于音频应用的离线电源参考设计

PMP20195

设计文件

概述

通过通用线路输入实现 +-24V 直流输出,专为音频应用而设计。此电源使用具有低成本 LM5021 控制器的双开关反激式拓扑。此电源旨在处理音频放大器所需的 150 瓦峰值功率,但采用的热设计适用于音频应用中常见的较低平均功率。

特性
  • 通用线路输入
  • 高峰值功率
  • 低成本
输出电压选项 PMP20195.1 PMP20195.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 -24
Iout (Max) (A) 3 -3
Output Power (W) 72 72
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI5.PDF (471 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROC1.PDF (354 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROC2.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCCT6.ZIP (401 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20195 Test Results 2016年 11月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频