PMP20193
用于数码相机的 20W SEPIC 转换器参考设计
PMP20193
概述
PMP20193 参考设计是一款 SEPIC 转换器,可在 6.5V 至 16V 输入电压下工作,并提供 10V (2A) 输出 (20W)。此低成本紧凑型设计在 600KHz 下工作,可实现高于 91% 的满负载效率(输入电压 = 12V)。
特性
- 600KHz 高开关频率
- 在整个输入电压范围内,可实现高于 90% 的满负载效率
- 不到 100mVpp 的输出波纹电压
- 通过两个标准电感器实现
输出电压选项 | PMP20193.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 10 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20193 Test Results | 2017年 10月 6日 |