PMP20128

4.5V-60V 输入电压 SEPIC 转换器 (6.5V@2.5A) 参考设计

PMP20128

设计文件

概述

此 6.5V/2.5A SEPIC 转换器设计为在极宽的输入电压范围内运行。使用 6V 输入初次加电之后,通过采用电压倍增器,转换器可使用降低到 4.5V 的输入运行,从而提供偏置电源。它需要的组件数目最少,具有较小的 PCB 面积,并提供极佳的效率。

特性
  • 高效率(在 2.5A 负载和 12V 输入电压下,效率为 88%)
  • 低成本控制器
  • 面积小于 40mm x 47mm
  • 4.5V - 60V 的宽输入电压范围
输出电压选项 PMP20128.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 16.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCI8.PDF (1597 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROD3.PDF (114 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROD4.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROD5.PDF (51 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROD7.ZIP (17956 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCT9.ZIP (967 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROD6.PDF (256 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、9.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20128 Test Results 2016年 11月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频