PMP20122

交流输入电压为 85V 至 264V、输出为 12V/500mA 的偏置电源参考设计

PMP20122

设计文件

概述

PMP20122 是一款具有较高热效率的紧凑型参考设计,旨在对宽交流输入范围(85VAC 至 264VAC)进行降压。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 PSR 控制器,可提供经过适当调节的 12V/500mA 输出。PMP20122 电路板在设计中采用了完整的标准组件(包括磁体)。

特性
  • 以 85VAC 至 264VAC、50/60Hz 输入实现 12V/500mA 输出
  • 所有部件上的温升均小于 35oC
  • 充分利用所有标准组件(包括磁体)
  • 1.6" x 2.96" 电路板尺寸,可用于电源升级
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP20122.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN3.PDF (1435 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROR0.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROR1.PDF (119 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROR2.PDF (50 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROR4.ZIP (391 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW9.ZIP (1446 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROR3.PDF (401 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20122 Test Results 2016年 11月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频