PMP20106
具有 400V 直流输入和 -5V、3.3V 及 16V 三路输出的反激参考设计
PMP20106
概述
PMP20106 参考设计使用 UCC28880 集成 FET PWM 控制器实现具有高直流输入电压(270VDC 至 410VDC 输入)的 -5V/50mA、3.3V/100mA 和 16V/100mA 三路输出偏置电源。在准确调节 3.3V 的情况下,16V 输出电压介于 9.35V 和 16.99V 之间,-5V 输出电压介于 -3.05V 和 -6.25V 之间。
特性
- 400VDC 输入转换为 -5V/50mA、3.3V/100mA 和 16V/100mA 三路输出
- 1.2 英寸 x 2.7 英寸电路板尺寸
- UCC28880 低成本 FET 集成 PWM 控制器
- 空载功耗低于 400mW
- 已进行交叉调节测试
输出电压选项 | PMP20106.1 | PMP20106.2 | PMP20106.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 270 | 270 | 270 |
Vin (Max) (V) | 410 | 410 | 410 |
Vout (Nom) (V) | 16 | 3.3 | -5 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 | .05 |
Output Power (W) | 1.6 | .33 | .25 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20106 Test Results | 2016年 12月 6日 |