PMP20089

适用于小型器件的宽输入电压同步降压转换器参考设计

PMP20089

设计文件

概述

PMP20089 参考设计的输入电压范围为 10V 到 55V。输出为 4V/12A,并且针对效率和小解决方案尺寸进行了优化。

特性
  • 宽输入电压设计 (10V-55V)
  • 48W 输出,效率高达 93%(12V 输入电压)
  • 小解决方案尺寸
输出电压选项 PMP20089.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 55
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB9.PDF (1108 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRI8.PDF (143 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRI9.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRJ0.PDF (64 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRJ2.ZIP (619 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDK7.ZIP (1552 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRJ1.PDF (548 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5117-Q1具有模拟电流监视器的汽车级 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20089 Test Results 2017年 6月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频