12V 直流输入电压、混合存储立方体 (HMC)第 2 代电源参考设计
PMP20080
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20080 是用于操作 5 条输出轨的强大设计,可应用到混合内存立方体。此参考设计将 5 个同步降压与多个不同的控制器结合使用,可实现一组经过良好调节的输出。此外,PMP20080 还支持随 PMBus 提供的可配置性。PMP20080 参考设计是完全使用标准组件设计的。

特性
  • 输入为 12VC,电流为 15.5A 时输出为 0.9V,电流为 12.5A 时输出为 1.2V
  • PMBus 可配置性
  • 利用所有标准组件(包括磁体)
  • 可提供测试报告

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20080.1
(Output Voltage 1)
PMP20080.2
(Output Voltage 2)
PMP20080.3
(Output Voltage 3)
PMP20080.4
(Output Voltage 4)
PMP20080.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)11.511.511.511.511.5
Vin (Max) (V)12.512.512.512.512.5
Vout (Nom) (V)1.2.91.22.51.5
Iout (Max) (A)2.615.512.5.315.04
Output Power (W)3.1213.9515.7875.06
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD85301Q2  CSD85301Q2,双路 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD87588N  同步降压 NexFET 电源块 II  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40400  3V to 20V PMBus SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS544B20  具有 PMBus™ 可编程性以及电压、电流和温度监视功能的 4.5-18V 20A/30A SWIFT™  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62120  具有 DCS 控制系统的 15V,75mA 降压转换器,效率达到 96%  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62170  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD85301Q2 WSON (DQK)| 6 下载 下载
CSD87588N PTAB (MPA)| 5 下载 -
TPS40400 下载 下载
TPS544B20 下载 下载
TPS62120 下载 -
TPS62170 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3048 2016年 12月 13日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2061 2016年 12月 13日
ZIP 18432 2016年 12月 13日
PDF 1776 2016年 12月 13日
PDF 391 2016年 12月 13日
PDF 76 2016年 12月 13日
PDF 664 2016年 12月 13日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章