PMP20054

适用于 40A Vcore 轨的双相同步降压转换器参考设计

PMP20054

设计文件

概述

PMP20054 可使用 TPS40322 在 40A(两相)条件下将 5V 输入转换为 0.85V 输出。输出电容器为全陶瓷电容器,可提供具有成本效益的小尺寸解决方案。

特性
  • 低输入电压设计
  • 高功率双相输出
  • 输入/输出均采用全陶瓷电容器
  • 小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP20054.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) .85
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB2.PDF (1912 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNJ4.PDF (344 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNJ5.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNJ7.ZIP (628 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM4.ZIP (265 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNJ6.PDF (1148 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40322双通道输出或二相同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD86360Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、25V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20054 Test Results 2016年 9月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频