4 输出 USB Type-C 100W 降压/升压参考设计
PMP20042
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP20042 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,适合 USB Type C 应用。利用跳线或漏极控制开关可选择 5V、9V、15V 或 20V/5A 的输出电压。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。

特性
  • 输入电压为 3.8V 到 20V,输出为 5V、9V、15V、20V/5A
  • LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸小巧,外形纤薄
  • 解决方案尺寸:57.4mm x 45.7mm
  • 峰值效率为 98%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP20042.1
(Output Voltage 1)
PMP20042.2
(Output Voltage 2)
PMP20042.3
(Output Voltage 3)
PMP20042.4
(Output Voltage 4)
Vin (Min) (V)3.83.83.83.8
Vin (Max) (V)20202020
Vout (Nom) (V)591520
Iout (Max) (A)5555
Output Power (W)254575100
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDC
拓扑Buck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 Switch

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5175  LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5175 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2634 2017年 1月 19日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 491 2017年 4月 6日
PDF 365 2017年 4月 6日
ZIP 358 2016年 10月 31日
PDF 1199 2016年 10月 31日
PDF 148 2016年 10月 31日
PDF 127 2016年 10月 31日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章