PMP20023

具有 PMBus 控制功能的 12V 至 1V、30A 电压模式同步降压转换器参考设计

PMP20023

设计文件

概述

固定频率电压模式控制用于通信和计算应用,这些应用需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。通过一个 IC 中的控制和电源和该 IC 上的电感器(及其凸起的引线),可以实现尺寸极小的解决方案。PMP20023 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。

特性
  • 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
  • 可通过 PMBus 接口即时调整输出电压、电流限制和故障阈值/响应
  • 对评估板的关注集中于通过转换器上的电感器实现紧凑型设计
  • 丰富的测试接口包括 PMBus 插座、波特图测试点和高速动态测试负载
  • 原理图、BOM、布局和测试报告专注于 600mVout 和 1.0Vout 的控制环路和负载动态
输出电压选项 PMP20023.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP5.PDF (2334 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLC1.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLC2.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLC3.PDF (120 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCC27.ZIP (577 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLC4.PDF (1659 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20023 Test Results 2016年 4月 13日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10364 高密度 30W DC-DC 降压转换器,安装有电感器以节省空间 PMP9008 具有 PMBus 的 1V/30A 集成 FET 设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频