PMP20016
4.75V-40V 输入电压 SEPIC 转换器 (5.2V@2A) 参考设计
PMP20016
概述
此 5.2V/2A SEPIC 转换器设计为在宽输入电压范围内运行。它需要的组件数目最少,具有较小的 PCB 面积,并提供极佳的效率。
特性
- 高效率(在 2A 负载和 12V 输入电压下,效率为 89%)
- 低成本控制器
- 面积小于 40mm x 40mm
输出电压选项 | PMP20016.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.75 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5.2 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20016 Test Results | 2016年 10月 31日 |