PMP20001

具有高线路交流输入和 5V、12V 双输出的反激参考设计

PMP20001

设计文件

概述

PMP11405 参考设计使用 UCC28740 恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 反激式控制器实现具有高线路交流输入(185VAC 至 260VAC 输入)的 5V/1A、12V/0.9A 偏置电源。在进行安全隔离的情况下,在满负载时可实现 80% 以上的效率,在空载情况下观察到低于 400mW 的功耗。

特性
  • 高的线路交流输入到 5V/1A 和 12V/0.9A 双路输出
  • 1.45 英寸 x 4.45 英寸电路板尺寸
  • CC 和 CV 通过 UCC28740 反激式控制器实现
  • 空载功耗低于 400mW
  • 已进行交叉调节测试
输出电压选项 PMP20001.1 PMP20001.2
Vin (Min) (V) 185 185
Vin (Max) (V) 260 260
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 1 .9
Output Power (W) 5 10.8
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCQ2.PDF (1140 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDROY1.PDF (124 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROY2.PDF (148 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROY3.PDF (75 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROY5.ZIP (712 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY7.ZIP (1136 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROY4.PDF (489 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20001 Test Results 2016年 12月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频