适用于汽车的反激式降压 (4.5V@0.05A) PMP1941 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

A triple-output non-isolated flyback converter provides a regulated low voltage and two high voltage rails. A buck converter with an input transient voltage-clamping circuit produces a 5V rail. The addition of a dithering circuit creates spread-spectrum operation on the switching frequency to lower EMI, making this circuit suitable for automotive use.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP1941.1
(Output Voltage 1)
PMP1941.2
(Output Voltage 2)
PMP1941.3
(Output Voltage 3)
PMP1941.4
(Output Voltage 4)
PMP1941.5
(Output Voltage 5)
Vin (Min) (V)88888
Vin (Max) (V)3535353535
Vout (Nom) (V)82523.754.5
Iout (Max) (A).03.04.5.5.05
Output Power (W)2.462.081.852.5.225
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDC
拓扑Flyback- Non Sync
Flyback- CCM
Flyback- Non Sync
Flyback- CCM
Flyback- Non Sync
Flyback- CCM
Buck- Non SyncLinear Regulator

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  不可用 查看设计套件与评估模块
LM2904  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3803  低功耗电压检测器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS3803-EP  单通道电压检测器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS3803-Q1  汽车类单通道电压检测器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28C41  BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM158 下载 -
下载
下载 -
LM2904 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS3803 下载 下载
TPS3803-EP 下载 下载
TPS3803-Q1 下载 下载
TPS40200 下载 下载
下载 下载
TPS715 下载 下载
UCC28C41 下载 下载
下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3079 2011年 1月 6日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 24 2011年 1月 6日
PDF 134 2011年 1月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章