反向降压/升压转换器,300mA 时 5V 输入至 -12V,使用 TPS40200

(正在供货) PMP1903

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP1903 uses the TPS40200 buck controller in an inverting buck boost configuration. This topology takes a positive input and generate a negative output. In this case 5V is converted to -12V at 300mA. The design operates at 500KHz, with ceramic input and output capacitors for small size.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP1903.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)-12
Iout (Max) (A).3
Output Power (W)3.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS40200 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 705 2011年 1月 6日 8
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 19 2011年 1月 6日 8
PDF 41 2011年 1月 6日 10

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs