用于 IP 语音 (VoIP) 铃声的连续反向(120V(40mA))

(正在供货) PMP1511

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP1511 是一款使用 UCC2809 的持续反激式电路。  输入范围为 12V 至 16.5V。  此设计可提供两个隔离型输出:120V@40mA 和 48V@30mA。  通过光电反馈调节 120V 输出。  通过耦合调节 48V 输出。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP1511.1
(Output Voltage 1)
PMP1511.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)1212
Vin (Max) (V)16.516.5
Vout (Nom) (V)48120
Iout (Max) (A).03.04
Output Power (W)1.444.8
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- SynchronousFlyback- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC2809-1  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 202 2010年 12月 30日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2010年 12月 30日 27
PDF 71 2010年 12月 30日 40

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs