PMP15040

适用于空间受限的工业传感器的宽输入电压电源参考设计

PMP15040

设计文件

概述

该参考设计提供有关如何在空间限制是首要考虑因素时为工业传感器应用中的 FPGA、ASIC 或 MCU 供电的示例。6V 至 60V 的宽输入电压范围和超小且非常高效的直流/直流转换器的使用使该设计非常适合工业传感器、现场发射器、电机驱动器和 PLC 模块等应用。输出电压是可调的,能够适应用户的特定需求。

特性
  • 在 6V 至 60V 的宽输入电压范围内运行,同时提供高达 66V 的瞬态保护
  • 小解决方案尺寸 (8.3mm x 10mm)
  • 输出轨:5V(电流为 600mA)
  • 可进行扩展,以满足工业电源要求
  • 峰值系统效率 > 90%
输出电压选项 PMP15040.1 PMP15040.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 5 1.5
Iout (Max) (A) .3 1
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU506A.PDF (3982 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRWI9.PDF (106 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWJ0.PDF (53 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWJ1.PDF (62 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWJ2.ZIP (995 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ5.ZIP (192 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWJ3.PDF (198 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

LMR360064.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LMR360154.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 适用于空间受限型工业传感器的宽输入电压电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 11月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP15039 适用于场发射器的两级电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频