PMP15037
适用于 1 至 2 节 AA 电池应用的高亮度单 LED 驱动器参考设计
PMP15037
概述
此参考设计使用升压转换器 TPS61021A 提供具有调光功能的高效 LED 驱动器电路。PWM 调光方法可用于一节或两节 AA 电池输入应用,而模拟调光方法可用于一节 AA 电池输入应用。PMP15037 可通过在电路中增加多个电阻器和一个 MOSFET 来实现调光功能,因此是 LED 驱动器应用中具有成本效益的高效解决方案。
特性
- 一节或两节 AA 电池输入电压范围
- 支持一节 AA 电池应用中的 0.5A 输出电流,并支持两节 AA 电池应用中的 1A 输出电流
- 在关断时将输入电池与输出侧隔离
- 高效率、小尺寸解决方案
输出电压选项 | PMP15037.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 1 |
Vin (Max) (V) | 3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 1.65 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15037 Test Results | 2017年 12月 6日 |