PMP15037

适用于 1 至 2 节 AA 电池应用的高亮度单 LED 驱动器参考设计

PMP15037

设计文件

概述

此参考设计使用升压转换器 TPS61021A 提供具有调光功能的高效 LED 驱动器电路。PWM 调光方法可用于一节或两节 AA 电池输入应用,而模拟调光方法可用于一节 AA 电池输入应用。PMP15037 可通过在电路中增加多个电阻器和一个 MOSFET 来实现调光功能,因此是 LED 驱动器应用中具有成本效益的高效解决方案。

特性
  • 一节或两节 AA 电池输入电压范围
  • 支持一节 AA 电池应用中的 0.5A 输出电流,并支持两节 AA 电池应用中的 1A 输出电流
  • 在关断时将输入电池与输出侧隔离
  • 高效率、小尺寸解决方案
输出电压选项 PMP15037.1
Vin (Min) (V) 1
Vin (Max) (V) 3
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY2.PDF (358 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU36.PDF (134 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU37.PDF (32 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU38.PDF (77 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU40.ZIP (521 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE55.ZIP (1096 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU39.PDF (474 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

TPS61021A具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15037 Test Results 2017年 12月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频