PMP15036

适用于音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计

PMP15036

设计文件

概述

此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压范围内保持高效率。通过向 TI 的 TPS61178 器件的 FB 引脚添加音频包络信号,输出电压可按照音频信号的包络进行变化,从而动态适应 TPA3128D2 电源放大器的电源,并优化其功耗。

特性
  • 5.4V 至 8.4V 的输入电压范围
  • 在输入电压为 7.2V 时,为 8Ω 负载提供 2X20W 的功率
  • 可编程功率限制
  • 在关断时将输入电池与输出侧隔离
  • 高效率,解决方案尺寸小
输出电压选项 PMP15036.1
Vin (Min) (V) 5.4
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 27
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDM1.PDF (711 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRSV2.PDF (259 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSV3.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSV4.PDF (212 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSV6.ZIP (1360 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDV6.ZIP (1103 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSV5.PDF (714 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压转换器(集成开关)

TPS61178具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3128D2具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4377四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15036 Test Results 2017年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频