PMP15035

1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计

PMP15035

设计文件

概述

This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 controllers. The efficiency is up to 98% at Vin = 18V, Vout = 12V, Iout = 40A.

特性
  • Full load is up to 1-kW
  • A dual-channel, bidirectional converter
  • The efficiency is up to 98%
输出电压选项 PMP15035.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT004.PDF (1244 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRWM9B.PDF (700 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWN0.PDF (308 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWN1.PDF (482 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWN3.ZIP (6127 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER8.ZIP (1836 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWN2.PDF (4190 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与非门

SN74LV00A4 通道、双输入、2V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LMV431B0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
温度开关

LM26LV具有模拟输出的 ±3°C 1.6V 至 5.5V、出厂预设跳变点温度开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM6142双通道、24V、17MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM51183-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 1000-W, Bidirectional, 12-V to 12-V Converter Reference Design 2018年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频