适用于汽车照明和 ADAS 系统的高电流 SEPIC 参考设计 PMP15027 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计非常适合在汽车 ADAS 系统中以大电流脉冲模式运行 IR LED(高达 3A)。即使出现负载突降和热启动事件,此设计也支持连续和脉冲运行。其他特性还包括模拟调光和 CISPR-25 3 类 EMI 滤波。

特性
  • 已针对红外 LED 以及其他大电流 LED 照明应用进行优化
  • 通过 CISPR-25 EMI 测试
  • 模拟和 PWM 调光
  • 可应对热启动和负载突降

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP15027.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)8
Vin (Max) (V)16
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)36
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS92691-Q1  TPS92691 具有轨到轨电流感测放大器的多拓扑 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS92691-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4256 2017年 11月 17日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1755 2017年 11月 16日
ZIP 538 2017年 11月 16日
PDF 611 2017年 11月 16日
PDF 89 2017年 11月 16日
PDF 55 2017年 11月 16日
PDF 174 2017年 11月 16日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板  TPS92691EVM-001  评估模块和开发板 
TPS92691-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估板  TPS92691EVM-752  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章