PMP15018
具有 15V – 42V 输入以及 1.2V@10A 和 1V@10A 双路输出的工业电源参考设计
PMP15018
概述
PMP15018 参考设计采用 TPS54541 42V 5A 直流/直流转换器和两个 TPS56C215 17V、12A 直流/直流转换器。该解决方案在 15V 至 42V 输入电压范围内运行,生成 1.0V (10A) 和 1.2V (10A) 电压轨。此 1.0V 和 1.2V 转换器分别在 1MHz 和 400kHz 频率下运行,以突出低频和高频运行的尺寸与性能优/缺点。
特性
- 小型解决方案:2.5 英寸 x 2.5 英寸
- 宽输入电压范围:15V 至 42V
- 双路输出电压:1.0V (10A) 和 1.2V (10A)
- 出色的负载调节:< ±1%
输出电压选项 | PMP15018.1 | PMP15018.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 15 | 15 |
Vin (Max) (V) | 42 | 42 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1 |
Iout (Max) (A) | 10 | 10 |
Output Power (W) | 12 | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15018 Test Results | 2016年 10月 14日 |