PMP15004

具有模拟和 PWM 调光功能的 7.5W、1.25A 汽车类降压 LED 驱动器参考设计

PMP15004

设计文件

概述

此参考设计展示了一种小型 LED 驱动器 (TPS92515HV-Q1),该驱动器经过优化,可驱动雾灯设计中的两个 LED。降压拓扑的实现方式为直连到电池的单级 LED 驱动器,是一种简单而具有成本效益的照明解决方案。增添的设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及逐个周期的电流限制和集成式热关机保护。包含 EMI 滤波,旨在满足 CISPR-25 3 类传导要求。

特性
  • 已针对雾灯以及其他小型 LED 照明应用进行优化
  • 通过 CISPR-25 EMI 测试
  • 位于调幅频带之外
  • 模拟和 PWM 调光
  • 支持高达 60V 的负载突降
输出电压选项 PMP15004.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC94.PDF (8701 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO45.PDF (178 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO46.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO47.PDF (130 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO49.ZIP (363 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR9.ZIP (213 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO48.PDF (428 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92515-Q1具有集成 NFET 和电流校准功能的 42V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92515HV-Q1具有集成 NFET 和电流校准功能的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 42V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92515HV具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 2016年 10月 27日
技术文章 LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 2016年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频