PMP15002
符合 DOE6 和 COC V5 2 级标准的通用交流输入到 5V/3A 输出参考设计
PMP15002
概述
PMP15002 是一款通用的交流输入至 5V/3A 输出高效参考设计,适用于经过成本优化的适配器和充电器应用。此拓扑为初级侧调节型准谐振反激式拓扑,同时具有同步整流功能。它采用初级侧调节,因此无需使用光耦合器和其他外部补偿组件。此设计符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准。此设计的效率和空载功耗符合欧盟行为守则第 5 版第 2 级标准。
特性
- 采用初级侧调整,无需光耦合器
- 使用 150 毫欧电缆,效率符合 CoC V5 第 2 级和 DOE6 标准
- 仅使用 100p Y 电容,符合 EN5022B CE 和 RE 规范
- 同步整流可与初级侧调节配合使用
- <75W 的空载功耗
输出电压选项 | PMP15002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3.2 |
Output Power (W) | 16 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15002 Test Results | 2016年 9月 19日 | |||
技术文章 | USB Type-C: charging a new world | PDF | HTML | 2016年 10月 4日 | |||
技术文章 | USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards | PDF | HTML | 2016年 9月 23日 |