PMP12027
谷值开关反激参考设计(85V 至 265V 交流输入,48V@0.625A 输出)
PMP12027
概述
PMP12027 参考设计使用 UCC28740 反激式控制器,从通用交流输入生成 48V/625mA 输出。UCC28740 的谷底开关使该设计可实现高于 90% 的最大负载效率;空载损失低于 100mW。UCC28740 的恒定电流调节模式可提供精确的电流限制。
特性
- 超过 90% 的平均 4 点效率
- 待机(空载)功耗低于 100mW
- 传导发射低于 B 类级别
- 精确的电流限制
输出电压选项 | PMP12027.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | .625 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP12027 Test Results (Rev. A) | 2016年 3月 28日 |