PMP11791

TPS54040A 反向降压/升压参考设计

PMP11791

设计文件

概述

This reference design operates within 12-V to 20-V input voltage and delivers -14 V/200 mA at the output.

特性
  • Ultra-low cost
  • Low parts count
  • Low output ripple (therefore well suited for audio applications)
  • Low temperature rise during operation
输出电压选项 PMP11791.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) -14
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting^Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBI6.PDF (570 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKL0.PDF (152 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKL1.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKL3.ZIP (112 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBV1.ZIP (51 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKL2.PDF (35 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11791 Test Results (from PMP2763) 2016年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频