PMP11784
汽车预升压参考设计
PMP11784
概述
此汽车预升压转换器可接受的输入电压范围为 2.0V 到 16.0V/40.0V(峰值)。在启动时,它提供一个 9.5V(1.3A 连续电流/2.8A 峰值电流)的稳定输出电压。
特性
- 输入电压范围较大
- 部件数量少
- 定价极具竞争优势
输出电压选项 | PMP11784.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2 |
Vin (Max) (V) | 9 |
Vout (Nom) (V) | 9.5 |
Iout (Max) (A) | 1.3 |
Output Power (W) | 12.35 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11784 Test Results | 2017年 9月 20日 |