PMP11757
汽车类网关电源解决方案参考设计
PMP11757
概述
PMP11757 参考设计是用于汽车网关的完整电源解决方案,可提供四种不同的输出电压(3.3V/1.6A、5.0V/250mA、2.5V/140mA、1.0V/110mA)。
特性
- 小尺寸
- 高效率
输出电压选项 | PMP11757.1 | PMP11757.2 | PMP11757.3 | PMP11757.4 | PMP11757.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vin (Max) (V) | 28 | 28 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout (Nom) (V) | 33 | 3.3 | 5 | 2.5 | 1 |
Iout (Max) (A) | 1.6 | 1.6 | .25 | .14 | .11 |
Output Power (W) | 52.8 | 5.28 | 1.25 | .35 | .11 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11757 Test Results | 2016年 4月 12日 |