PMP11753

欧洲输入电压范围转 24V@2.5A 初级侧稳压隔离式反激参考设计

PMP11753

设计文件

概述

使用准谐振初级侧稳压隔离型反激式以 1.9A 平均电流(2.5A 峰值电流)在次级侧提供 24V 工业电压,并通过 170Vac-264Vac 的交流输入电压在初级侧提供 24V(电流为 300mA)的电压。该转换器不采用任何光耦合器,通过传感初级侧上的辅助绕组来调节两个输出电压。由于其自身的恒定电流容量,该转换器能够并联两个或更多电源。

特性
  • 简单隔离型 PSR 反激式拓扑使并联电源成为可能
  • 紧凑型解决方案在 2.5W 至 55W 的功率范围以几乎平坦的效率 (80%...89%) 提供 60W 的峰值功率
  • 无光耦拓扑可提高电源的可靠性
  • 良好的输出电压调节与负载:在环境温度下为 +/-2%,在整个范围内为 +/-5%
输出电压选项 PMP11753.1 PMP11753.2
Vin (Min) (V) 170 170
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 24
Iout (Max) (A) 2.5 .3
Output Power (W) 60 7.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS8.PDF (987 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLO1.PDF (309 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLO2.PDF (137 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLO3.PDF (954 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLO5.ZIP (811 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC55.ZIP (40 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLO4.PDF (559 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28632具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11753 Test Results 2016年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频