具有 CCCV 调整和电缆补偿的 5V/20W PSR 反激参考设计
PMP11500
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计是一个 120Vac 到 5V 的初级侧调节反激式转换器,在次级侧上进行同步整流。PMP11500 具有内置电缆补偿,可对调节设定点进行调整以抵消长电缆中的电阻。此参考设计具有极低的待机功耗,其唤醒检测方案提供了卓越的瞬态响应。UCC28730 具有集成 CCCV 调节功能,而无需使用光耦合器。PMP11500 利用同步整流在设计的负载范围内提高系统效率。

特性
  • 22mW 待机功耗
  • 内置电缆补偿可抵消电缆电阻
  • 唤醒检测提供卓越的瞬态响应
  • 同步整流提高系统效率
  • 恒定电流、恒定电压调节

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11500.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)145
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)4
Output Power (W)20
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC24636  UCC24636 具有超低待机电流的同步整流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24650  Output Voltage Monitor with Wake-Up Alarm Signaling  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC24636 下载 下载
UCC24650 下载 下载
UCC28730 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2039 2017年 8月 15日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 462 2017年 8月 15日
ZIP 1043 2017年 8月 15日
PDF 532 2017年 8月 15日
PDF 391 2017年 8月 15日
PDF 37 2017年 8月 15日
PDF 127 2017年 8月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章