PMP11484

5V-40V 输入电压升压转换器 (50V@1A) 参考设计

PMP11484

设计文件

概述

此 50V/1A 升压转换器设计为以标称 12V 输入电压运行,但会在 5V - 40V 的汽车类范围中运行。此设计的成本低,且仅需要 50mm x 50mm 的面积。

特性
  • 出色的效率(在 1A 负载和 12V 输入电压下,效率大于 95%)
  • 低成本控制器
  • 出色的负载瞬态响应(0 - 100% 负载步进的输出电压变化小于 1.5%)
  • 50mm x 50mm 的小面积
输出电压选项 PMP11484.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCH6.PDF (1592 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRO88.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO89.PDF (124 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO90.PDF (53 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO92.ZIP (15541 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS9.ZIP (333 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO91.PDF (288 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11484 Test Results 2016年 10月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频