PMP11474
100W USB Type C PD 电源监控软件狗参考设计
PMP11474
概述
PMP11474 参考设计测量 USB type C 电缆中存在的电压和电流。通过 INA213 电流放大器在 5mΩ 的感应电阻器上监测电流。通过 LM321 放大器监测电压。通过 MSP430 处理这些测量值并在小型 LCD 屏幕上进行显示。
特性
- 监测 USB Type C 总线上的电压、电流和功率
- LCD 显示屏
- 一秒刷新率
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR5949 — 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | PMP11474 User's Guide | 2016年 11月 29日 |