经 USB-IF 认证的 USB Type-C™ DFP 20V/3A/60W 输出、通用交流输入参考设计
PMP11451
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This power reference design provides up to 20 V/60 W over USB Type-C from a universal AC input range of 85 to 265 VAC for charger applications. The UCC24636 synchronous rectifier driver allows this design to provide 91% average efficiency. A daughter card provides the PD port control over the USB Type-C output connector. The required companion daughter card for this reference design is PMP11455. This design is USB-IF certified as a captive-cable power brick.

特性
  • 91% average efficiency
  • Standby (no load) power consumption is less than 40 mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 60 mm x 60 mm x 25 mm (2.35 in x 2.35 in x 1 in)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11451.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)60
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC24636  UCC24636 具有超低待机电流的同步整流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17578Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC24636 下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7617 2016年 4月 14日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 566 2016年 4月 14日
PDF 75 2016年 4月 14日
PDF 132 2016年 4月 14日
PDF 867 2016年 2月 23日
PDF 106 2016年 2月 23日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章