将 12V 转换为 1.2V(负载电流大于 6A)的三种不同降压转换器电路参考设计

(正在供货) PMP11438

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP11438 是用于比较将 12V 总线转换为 1.2V (6-10A) 的三种不同电源解决方案的工具。1.2V 输出电压适用于 DDR4 存储器应用。每种解决方案都在满负载效率、轻负载效率、密度、高度、瞬态响应或其中的某些组合方面具有优势。

特性
  • 两个 1.2V/10A 电源转换器和一个 1.2V/6A 转换器
  • 开关电容器降压转换器、多相位降压转换器和单 POL 降压转换器
  • 所有解决方案都提供轻负载效率
  • 高度低于 2mm 的解决方案
  • 用于受控、高转换速率瞬态负载的板载瞬态测试仪

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP11438.1
(Output Voltage 1)
PMP11438.2
(Output Voltage 2)
PMP11438.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)10.810.810.8
Vin (Max) (V)13.213.213.2
Vout (Nom) (V)1.21.21.2
Iout (Max) (A)10610
Output Power (W)127.212
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDC
拓扑Buck- Multiphase
Buck- Synchronous
Buck- Multiphase
Buck- Synchronous
Buck- Synchronous

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16410Q5A  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS53515  高性能、12A 单路同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54A20  小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62184  TPS62184 具有 AEE 功能的 4 到 17V、6A 双相降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD16410Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
TPS53515 下载
TPS54A20 下载 下载
TPS62184 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2536 2016年 4月 21日 0
白皮书 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 365 2016年 6月 30日 0 下载英文版本
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 413 2016年 4月 21日 0
PDF 77 2016年 4月 21日 0
PDF 115 2016年 4月 21日 0
PDF 171 2016年 4月 21日 0

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs